text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 未处理微载体,100g瓶装

Product Number4624

E-mail

康宁微载体可简化大规模培养过程。这种无菌即用型微珠可采用封闭系统包装用于生物反应器。此外,微载体可进行表面处理,以促进细胞粘附,最大限度提高细胞的产量和存活率。特性:

  • USP VI级聚苯乙烯材料可提供一致的平台
  • 达到最高的无菌保证水平 (SAL为10⁻⁶)
  • 无热原
  • 提供大体积的封闭系统包装
  • 产品规格:
  • 微珠大小:125-212 µm
  • 密度:~1.026
  • 表面积 (cm²/g):360
  • 封闭系统包装: 康宁未处理微载体有100 g和500 g瓶装可选,可配备康宁无菌转移盖,防止生物反应器加样过程中出现意外污染。无菌转移盖带有公鲁尔快速接头或MPC快速接头。微载体和无菌转移盖需单独购买。


    Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

    Learn More

    生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


    Details
    Product Number   4624
    Qty./Pk   1 / Pk  
    Qty./Cs   1 / Cs  
    Brand   Corning®  
    Size   100 g  
    Surface Treatment   Not Treated  
    Specifications Documents