Corning® 35 mm经TC处理培养皿
产品编号430165
- 生长表面积约为9cm²
- 实际生长表面直径为35.0mm
- 高度为10.8mm
- 由光学透明的原生聚苯乙烯制成
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 经过电子束辐照灭菌,经认证无热原
- 带有凸出小珠,便于堆放
- 具有透气孔,提供持续的气体交换
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 430165 |
| 数量/包 | 20 /包 |
| 数量/箱 | 500 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 培养皿式样 | 皮氏 |
| 皮氏培养皿式样 | 35 mm |
| 顶部式样 | 普通 |
| 表面处理 | 经TC处理 |
| 细胞生长面积 | 9 cm² |
| 建议中等容积 | 1.8 - 2.7 mL |
| 特性 | 一次性 |
| 直径 | 35 mm (近似值) |
| 高度 | 10.8 mm (近似值) |
| Dish Type | Stackable |
| Vented | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 24526016
- 质量证书 – 批号 24126014
- 质量证书 – 批号 20726506
- 质量证书 – 批号 20426013
- 质量证书 – 批号 19326505
- 质量证书 – 批号 17626012
- 质量证书 – 批号 16826011
- 质量证书 – 批号 12126010
- 质量证书 – 批号 11926009
- 质量证书 – 批号 11426008
- 质量证书 – 批号 11226007
- 质量证书 – 批号 10726006
- 质量证书 – 批号 10426005
- 质量证书 – 批号 10126504
- 质量证书 – 批号 06226503
- 质量证书 – 批号 04126502
- 质量证书 – 批号 03626004
- 质量证书 – 批号 03426003
- 质量证书 – 批号 03326501
- 质量证书 – 批号 03026002
- 质量证书 – 批号 02626001
- 质量证书 – 批号 33425027
- 质量证书 – 批号 32925026
- 质量证书 – 批号 32725025
- 质量证书 – 批号 32425024
- 质量证书 – 批号 25025023
- 质量证书 – 批号 16225022
- 质量证书 – 批号 15625021
- 质量证书 – 批号 15325020
- 质量证书 – 批号 15125019