Corning® rLaminin-521,人,500µg管装
产品编号354224

(This is suggested replacement for 354223)
康宁rLaminin-521 (人) 是由α5、β2和γ1三条链构成的异源三聚体,可在哺乳动物细胞培养系统中表达。rLaminin-521 (人) 可支持人多能性干细胞 (hPSC) 在成分确定且无外源成分的环境中长期自我更新,包括胚胎干细胞 (hESC) 和诱导多能性干细胞 (iPSC)。rLaminin-521还具有其他优点,包括不依赖ROCK抑制剂的PSC单细胞扩增,有助于提高hPSC培养的简便性和效率。
特性
- 重组蛋白
- 易于自包被
- 提供0.5 mg分装,便于操作
- 与多种hPSC培养基和消化液兼容
- 支持未分化hPSC的扩增
- 适合无外源成分且成分确定的培养环境
已添加至购物车
详情
产品编号 | 354224 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 1 /每个 |
品牌 | Corning® |
尺寸 | 500 µg |
建议储存条件 | Refrigerated Shipping |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 80439
- 质量证书 – 批号 80428
- 质量证书 – 批号 80422
- 质量证书 – 批号 80416
- 质量证书 – 批号 80367
- 质量证书 – 批号 80362
- 质量证书 – 批号 80334
- 质量证书 – 批号 80291
- 质量证书 – 批号 80281
- 质量证书 – 批号 80270
- 质量证书 – 批号 80265
- 质量证书 – 批号 80257
- 质量证书 – 批号 80247
- 质量证书 – 批号 80243
- 质量证书 – 批号 80234
- 质量证书 – 批号 80232
- 质量证书 – 批号 80226
- 质量证书 – 批号 80222
- 质量证书 – 批号 80218
- 质量证书 – 批号 80214
- 质量证书 – 批号 80212
- 质量证书 – 批号 80210
- 质量证书 – 批号 80200
- 质量证书 – 批号 80194
- 质量证书 – 批号 80191
- 质量证书 – 批号 80185
- 质量证书 – 批号 80159
- 质量证书 – 批号 80158
- 质量证书 – 批号 80154
- 质量证书 – 批号 80153