Corning® BioCoat® Collagen I 24-well Clear Flat Bottom TC-treated Multiwell Plate, with Lid, 5/Case
产品编号354408
Corning® BioCoat™ Collagen I 24-well Clear Multiwell Plate is comprised of clear TC-treated polystyrene with a uniform application of rat tail collagen type I. Flat bottom, with lid, 5/case
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 354408 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 5 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 细胞生长面积 | 2 cm² |
| 储存 | 4°- 30°C |
| 表面包被 | I型胶原 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 21526050
- 质量证书 – 批号 11226016
- 质量证书 – 批号 04426011
- 质量证书 – 批号 34325028
- 质量证书 – 批号 22624011
- 质量证书 – 批号 19424010
- 质量证书 – 批号 12024015
- 质量证书 – 批号 11024008
- 质量证书 – 批号 06824004
- 质量证书 – 批号 03924052
- 质量证书 – 批号 02924008
- 质量证书 – 批号 01924010
- 质量证书 – 批号 29623012
- 质量证书 – 批号 16423027
- 质量证书 – 批号 04423012
- 质量证书 – 批号 01623013
- 质量证书 – 批号 26522033
- 质量证书 – 批号 11222015
- 质量证书 – 批号 09122015
- 质量证书 – 批号 09122011
- 质量证书 – 批号 08422011
- 质量证书 – 批号 21121008
- 质量证书 – 批号 14821006
- 质量证书 – 批号 09221006
- 质量证书 – 批号 33820043
- 质量证书 – 批号 28220029
- 质量证书 – 批号 26120023
- 质量证书 – 批号 22320015
- 质量证书 – 批号 10820009
- 质量证书 – 批号 03820026