Corning® BioCoat® Collagen I 48-well Clear Flat Bottom TC-treated Multiwell Plate, with Lid, 5/Case
产品编号354505
Corning® BioCoat™ Collagen I 48-well Clear Multiwell Plate is comprised of clear TC-treated polystyrene with a uniform application of rat tail collagen type I. Flat bottom, with lid,5/case
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 354505 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 5 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 细胞生长面积 | 0.75 cm² |
| 储存 | 4°- 30°C |
| 表面包被 | I型胶原 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 24326035
- 质量证书 – 批号 11726027
- 质量证书 – 批号 07726011
- 质量证书 – 批号 06824006
- 质量证书 – 批号 01924007
- 质量证书 – 批号 00224016
- 质量证书 – 批号 30323013
- 质量证书 – 批号 34622013
- 质量证书 – 批号 14322041
- 质量证书 – 批号 26021012
- 质量证书 – 批号 21121010
- 质量证书 – 批号 09221003
- 质量证书 – 批号 29020010
- 质量证书 – 批号 11520012
- 质量证书 – 批号 34019007
- 质量证书 – 批号 20719012
- 质量证书 – 批号 15119010
- 质量证书 – 批号 08819011
- 质量证书 – 批号 29918006
- 质量证书 – 批号 17318015
- 质量证书 – 批号 02618009
- 质量证书 – 批号 22317009
- 质量证书 – 批号 05317030
- 质量证书 – 批号 22516011
- 质量证书 – 批号 09916028
- 质量证书 – 批号 27515008
- 质量证书 – 批号 12214022
- 质量证书 – 批号 10814026
- 质量证书 – 批号 Generic