Corning® BioCoat® Collagen I 24-well Clear Flat Bottom TC-treated Multiwell Plate, with Lid, 5/Pack, 50/Case
产品编号356408
Corning® BioCoat™ Collagen I 24-well Clear Multiwell Plate is comprised of clear TC-treated polystyrene with a uniform application of rat tail collagen type I. Flat bottom, with lid, 10 sleeves of 5, 50/case
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车