Corning® BioCoat™ Matrigel® 基质薄层包被6孔透明平底多孔板,经TC处理,带盖,非灭菌,5/箱
产品编号354603
仅适用于加利福尼亚州的客户:警告:请参阅安全技术说明书 (SDS) 第15部分或相应豁免函,了解有关加州第65号法案的更多信息。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 354603 |
数量/包 | 5 /包 |
数量/箱 | 5 /箱 |
品牌 | Corning® |
细胞生长面积 | 9.6 cm² |
储存 | 2°- 8°C |
表面包被 | Matrigel基质 |
产品规格文件