Corning® Primaria™ 35 mm x 10 mm易握式细胞培养皿,20/包,200/箱
产品编号353801
Corning® Primaria™ 35mm细胞培养皿采用易握设计,表面改性聚苯乙烯可改善细胞培养效果,20/包,200/箱:外径40.28mm x 6.17mm
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 353801 |
| 数量/包 | 20 /包 |
| 数量/箱 | 200 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 细胞生长面积 | 9.6 cm² |
| 建议中等容积 | 2.5 - 3 mL |
| 无菌 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 9269002
- 质量证书 – 批号 9267004
- 质量证书 – 批号 8190025
- 质量证书 – 批号 8189016
- 质量证书 – 批号 8142017
- 质量证书 – 批号 8127008
- 质量证书 – 批号 7135008
- 质量证书 – 批号 7085009
- 质量证书 – 批号 6326010
- 质量证书 – 批号 6268003
- 质量证书 – 批号 6262049
- 质量证书 – 批号 6194097
- 质量证书 – 批号 6108066
- 质量证书 – 批号 5321009
- 质量证书 – 批号 5258104
- 质量证书 – 批号 5208011
- 质量证书 – 批号 5186056
- 质量证书 – 批号 5117058
- 质量证书 – 批号 4285025
- 质量证书 – 批号 4243016
- 质量证书 – 批号 4173001
- 质量证书 – 批号 4158003
- 质量证书 – 批号 4112014
- 质量证书 – 批号 4082011
- 质量证书 – 批号 4019002
- 质量证书 – 批号 3320003
- 质量证书 – 批号 3194001
- 质量证书 – 批号 2278005
- 质量证书 – 批号 2274006