Corning® PureCoat™ 羧基表面处理6孔培养板,5/箱
产品编号354773
This item will be discontinued when inventory reaches 0. Suggested Replacement: 356728.
Corning® PureCoat™ 表面是一种新型的化学成分确定的无动物源性细胞培养表面,可改善细胞性能。专有的薄膜包被技术可生成均匀的功能化表面,为细胞培养应用提供高度可控的环境,5/包,50/箱。
- 室温下保存——无特殊储存或操作要求
- 可自生产之日起稳定保存至少18个月
- 采用适当的细胞系进行质量控制检测
- 经过γ-辐照灭菌,SAL达到10⁻⁶
- 无细胞毒性且无热原
- 培养器皿材质为聚苯乙烯,非常适合细胞培养
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车