Corning® PureCoat™ 氨基表面处理6孔培养板,5/包,50/箱
产品编号356721
This is the suggested replacement for 356732 and 356784.
Corning® PureCoat™ 表面是一种新型的化学成分确定的无动物源性细胞培养表面,可改善细胞性能。专有的薄膜包被技术可生成均匀的功能化表面,为细胞培养应用提供高度可控的环境,5/包,50/箱。
- 室温下保存——无特殊储存或操作要求
- 可自生产之日起稳定保存至少18个月
- 采用适当的细胞系进行质量控制检测
- 经过γ-辐照灭菌,SAL达到10⁻⁶
- 无细胞毒性且无热原
- 培养器皿材质为聚苯乙烯,非常适合细胞培养
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 356721 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 表面包被 | 氨基 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 9350013
- 质量证书 – 批号 9294026
- 质量证书 – 批号 9260017
- 质量证书 – 批号 9224026
- 质量证书 – 批号 9170007
- 质量证书 – 批号 9141024
- 质量证书 – 批号 9044016
- 质量证书 – 批号 8316031
- 质量证书 – 批号 8109016
- 质量证书 – 批号 8099033
- 质量证书 – 批号 8064022
- 质量证书 – 批号 8045009
- 质量证书 – 批号 7311009
- 质量证书 – 批号 7199018
- 质量证书 – 批号 7127010
- 质量证书 – 批号 6346001
- 质量证书 – 批号 6262097
- 质量证书 – 批号 6129085
- 质量证书 – 批号 5244111
- 质量证书 – 批号 5209038
- 质量证书 – 批号 5174024
- 质量证书 – 批号 5103093
- 质量证书 – 批号 4063025
- 质量证书 – 批号 4007089
- 质量证书 – 批号 3346005
- 质量证书 – 批号 3305020
- 质量证书 – 批号 3276010
- 质量证书 – 批号 3249009
- 质量证书 – 批号 3219013
- 质量证书 – 批号 3185013