text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® IV型胶原蛋白,人,0.25 mg

产品编号354245

电子邮件

This item will be discontinued when inventory reaches 0.

This is the suggested replacement for 354244, 354246, and 354261.


Corning® 0.25mg人IV型胶原蛋白可用作组织培养表面的薄层包被,促进细胞粘附和增殖并研究胶原蛋白对细胞行为的影响。

来源人胎盘。注:原材料已经过HBsAG、抗-HIV-1和抗-HIV-2抗体、抗-HCV病毒-1和病毒-2抗体检测。

质量电泳均一性 (SDS-PAGE)细菌、真菌和支原体检测均为阴性

制备和储存可在-70°C下稳定保存至少3个月。避免反复冻融。

操作建议浓度——1-5 µg/cm²生长表面,具体取决于细胞类型

配方冻存于10 mM乙酸中


选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.


You might also be interested in
Corning® Growth Factor
Corning® Cytokines
详情
产品编号   354245
数量/包   1 /包  
数量/箱   1 /每个  
品牌   Corning®  
尺寸   0.25 mg  
来源   人胎盘  
配方   Frozen in 10 mM Acetic Acid  
产品规格文件