Corning® Pluronics牺牲性墨水
产品编号6157

Corning Pluronics牺牲性墨水 (40%) 是一种即用型牺牲性支撑墨水,具有优异的打印适性。打印完成后可用预冷的PBS轻松冲洗掉。Pluronics牺牲性墨水已用于构建血管化组织、微流体设备通道以及复杂组织的支撑支架。
Corning Pluronics牺牲性墨水还可以用水稀释成25% v/v的溶液,用作示范工具,模拟温敏性水凝胶的分配。如需了解更多信息,请参阅Pluronics分配相关文件。
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
已添加至购物车
详情
产品编号 | 6157 |
数量/包 | 5 /包 |
数量/箱 | 1 /箱 |
品牌 | Corning® |
尺寸 | 2.7ml/Syringe |
配方 | SDS Available |
建议储存条件 | 4 - 8°C |
质量 | Sterile-A |
蛋白浓度 | 40% |
用途 | Syringe |
表面类别 | Synthetic Hydrogel (ECMs) |
包装配置 | 5 Syringes/Bag |
颜色 | Transparent |
产品规格文件
可用的证书