- 圆底,容量为5 mL
- 自立式设计
- 带有黑色刻度和较大的标记区,便于加样和识别样本
- 由聚丙烯制成,可耐受-196℃的低温
- 配有硅胶垫圈,确保密封
- 冻存管可配色标 (货号430499) 进行颜色标识
- 底部采用特殊设计,可以单手操作,将冻存管固定到冷冻架与冷冻盘 (货号430525或431131) 上
- 经过γ-辐照灭菌
- 经认证无热原且不含DNase/RNase

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 430663 |
数量/包 | 50 /包 |
数量/箱 | 500 /箱 |
品牌 | Corning® |
带条码 | 没有 |
底部式样 | 圆形自立式 |
盖颜色 | 橙色 |
盖材料 | 聚丙烯 |
盖式样 | 外螺纹 |
容量 | 5 mL |
颜色 | 本色 |
自立式 | 是 |
硅胶垫圈 | 是 |
无菌 | 是 |
Product Material | 聚丙烯 |
应用 | 诊断 |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 17225003
- 质量证书 – 批号 16725031
- 质量证书 – 批号 13425001
- 质量证书 – 批号 13325002
- 质量证书 – 批号 13225002
- 质量证书 – 批号 13025002
- 质量证书 – 批号 12825002
- 质量证书 – 批号 12725045
- 质量证书 – 批号 12625003
- 质量证书 – 批号 12525003
- 质量证书 – 批号 12425039
- 质量证书 – 批号 12225011
- 质量证书 – 批号 11925024
- 质量证书 – 批号 11825030
- 质量证书 – 批号 11525001
- 质量证书 – 批号 11325001
- 质量证书 – 批号 11125001
- 质量证书 – 批号 04925001
- 质量证书 – 批号 04325004
- 质量证书 – 批号 04325003
- 质量证书 – 批号 02825014
- 质量证书 – 批号 01525201
- 质量证书 – 批号 01525199
- 质量证书 – 批号 01525197
- 质量证书 – 批号 01525195
- 质量证书 – 批号 01525193
- 质量证书 – 批号 01525191
- 质量证书 – 批号 35824043
- 质量证书 – 批号 35824042
- 质量证书 – 批号 34124001