Corning® 250 mL DMSO (二甲基亚砜)
产品编号25-950-CQC
Dimethyl Sulfoxide (DMSO) is commonly used in cell cryopreservation, along with glycerol, to prevent damage to the cell membrane during freezing. DMSO solutions freeze at higher temperatures [18.5°C]; if frozen, allow the solution to fully thaw before use.
Complete Certificate of Analysis available for each production lot, along with full formulation information. Manufactured in a facility that complies with ISO 13485 certified quality system. This product is produced under high quality industry standards.
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 25-950-CQC |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 1 /每个 |
| 品牌 | Corning® |
| 重量 | 1 mg |
| 储存 | 15°C to 30°C |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 21726005
- 质量证书 – 批号 18026007
- 质量证书 – 批号 02026014
- 质量证书 – 批号 35025004
- 质量证书 – 批号 31525012
- 质量证书 – 批号 23125013
- 质量证书 – 批号 17525005
- 质量证书 – 批号 17525004
- 质量证书 – 批号 14125006
- 质量证书 – 批号 06625002
- 质量证书 – 批号 03425008
- 质量证书 – 批号 02725007
- 质量证书 – 批号 00725019
- 质量证书 – 批号 24824003
- 质量证书 – 批号 20524019
- 质量证书 – 批号 17824007
- 质量证书 – 批号 10024013
- 质量证书 – 批号 06824005
- 质量证书 – 批号 03124004
- 质量证书 – 批号 31823012
- 质量证书 – 批号 29023019
- 质量证书 – 批号 15723013
- 质量证书 – 批号 11623005
- 质量证书 – 批号 01023017
- 质量证书 – 批号 33222010
- 质量证书 – 批号 29822008
- 质量证书 – 批号 20322003
- 质量证书 – 批号 18022005
- 质量证书 – 批号 15822015
- 质量证书 – 批号 15122007