Corning® CellBIND® 聚苯乙烯CellSTACK® — 5层细胞培养室,带透气盖,2/箱
产品编号3311
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
- 细胞生长面积为3,180cm²
- 具有两个直径为26mm的加样口,直通培养室底部,可通过倾倒、移液操作或全封闭系统中的管路进行无菌加样和清空,使操作更加灵活
- 标准33mm螺旋盖带有直接密封在盖内的0.2 µm孔径不可润湿膜,可在气体交换的同时最大限度降低污染风险
- 选配的33mm螺旋盖带有整体密封的耐化学腐蚀性可热封软管,可直接无菌传输培养基和细胞
- USP VI级聚苯乙烯可提供极佳的光学清晰度和机械强度
- 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
- 发货前经过100%渗漏测试
- 经过Corning® CellBIND® 表面处理,可促进细胞粘附。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3311 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 2 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 细胞生长面积 | 3180 cm² |
| 培养瓶形状 | 方形 |
| 颈式样 | 短 |
| 表面处理 | 康宁CellBIND表面 |
| 刻度 | 是 |
| 盖式样 | 透气 |
| 盖直径 | 33 mm |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 建议中等容积 | 650 - 1000 mL |
| 无菌 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 26126051
- 质量证书 – 批号 24226015
- 质量证书 – 批号 21926008
- 质量证书 – 批号 21826044
- 质量证书 – 批号 20926056
- 质量证书 – 批号 18826031
- 质量证书 – 批号 17926015
- 质量证书 – 批号 17626002
- 质量证书 – 批号 16226052
- 质量证书 – 批号 13526061
- 质量证书 – 批号 11226044
- 质量证书 – 批号 08626057
- 质量证书 – 批号 06426053
- 质量证书 – 批号 06426023
- 质量证书 – 批号 04626003
- 质量证书 – 批号 03626018
- 质量证书 – 批号 03026031
- 质量证书 – 批号 02926019
- 质量证书 – 批号 01226027
- 质量证书 – 批号 35425007
- 质量证书 – 批号 34225048
- 质量证书 – 批号 33725046
- 质量证书 – 批号 32725003
- 质量证书 – 批号 30925012
- 质量证书 – 批号 30225028
- 质量证书 – 批号 28125021
- 质量证书 – 批号 26725030
- 质量证书 – 批号 26725003
- 质量证书 – 批号 23925026
- 质量证书 – 批号 22325021