text.skipToContent text.skipToNavigation

12 mm Transwell® 3.0 µm孔径聚酯膜小室,无菌

产品编号3462

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。
电子邮件


  • 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
  • 每块12孔板中装有12个小室,每箱4块
  • 相差显微镜下具有极佳的可见度


生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   3462
数量/包   12 /包  
数量/箱   48 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   12孔  
平板颜色   透明  
孔底   扁平  
孔底颜色   透明  
孔形状   圆形  
细胞生长面积   1.12 cm²  
建议中等孔容积   1.5 mL  
建议中等嵌套容积   0.5 mL  
表面处理   经TC处理  
无菌   是  
膜材料   聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET)  
膜孔径   3 µm  
标称孔密度   2x10⁶ pores per cm²  
膜直径   12 mm  
含盖   是  
产品规格文件
Compatible Accessories
Corning® 真空抽吸器

Corning® 真空抽吸器

4930

N/A per case
Costar® 真空抽吸器用8通道适配器
Costar® 12孔透明经TC处理多孔板,独立包装,无菌