Falcon® 14 mL 聚苯乙烯圆底管,带按扣盖,无菌,125/包,1000/箱
产品编号352051
Falcon® 17x100mm、14 mL聚苯乙烯圆底管的额定RCF为1,400xg。这种无菌试管配有聚乙烯双位置 (透气和全封闭) 按扣盖,以25支/包、500支/箱的包装方式出售。不含RNase/DNase。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 352051 |
| 数量/包 | 125 /包 |
| 数量/箱 | 1000 /箱 |
| 品牌 | Falcon® |
| 管子式样 | 测试 |
| 盖颜色 | 本色 |
| 刻度 | 没有 |
| 容量 | 14 mL |
| 无菌 | 是 |
| 外径 | 17 mm |
| Product Material | 聚苯乙烯 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 05426035
- 质量证书 – 批号 05426034
- 质量证书 – 批号 04926027
- 质量证书 – 批号 02626025
- 质量证书 – 批号 01926044
- 质量证书 – 批号 01226049
- 质量证书 – 批号 00526047
- 质量证书 – 批号 34025020
- 质量证书 – 批号 33625025
- 质量证书 – 批号 33125004
- 质量证书 – 批号 33025007
- 质量证书 – 批号 33025006
- 质量证书 – 批号 25925008
- 质量证书 – 批号 25525017
- 质量证书 – 批号 25125042
- 质量证书 – 批号 24725014
- 质量证书 – 批号 23725035
- 质量证书 – 批号 22225003
- 质量证书 – 批号 21925009
- 质量证书 – 批号 21725011
- 质量证书 – 批号 21625241
- 质量证书 – 批号 18425019
- 质量证书 – 批号 18225024
- 质量证书 – 批号 16025177
- 质量证书 – 批号 16025176
- 质量证书 – 批号 16025175
- 质量证书 – 批号 16025174
- 质量证书 – 批号 15025009
- 质量证书 – 批号 13225035
- 质量证书 – 批号 12525026