Falcon® 5 mL 聚苯乙烯圆底管,带按扣盖,无菌,125/包,1000/箱
产品编号352054
Falcon® 12x75mm、5 mL聚苯乙烯圆底管的额定RCF为1,400xg。这种无菌试管配有聚乙烯双位置 (透气和全封闭) 按扣盖,以125支/包、1,000支/箱的包装方式出售。不含RNase/DNase。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 352054 |
| Qty./Pk | 125 / Pk |
| Qty./Cs | 1000 / Cs |
| Brand | Falcon® |
| Tube Style | Test |
| Cap Color | Natural |
| Graduations | No |
| Capacity | 5 mL |
| Sterile | Yes |
| O.D. | 12 mm |
| Product Material | Polystyrene |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 02426010
- 质量证书 – 批号 02326011
- 质量证书 – 批号 02226017
- 质量证书 – 批号 01926046
- 质量证书 – 批号 01826017
- 质量证书 – 批号 01726017
- 质量证书 – 批号 01626016
- 质量证书 – 批号 01526601
- 质量证书 – 批号 01526018
- 质量证书 – 批号 01426027
- 质量证书 – 批号 01226052
- 质量证书 – 批号 00926601
- 质量证书 – 批号 35225601
- 质量证书 – 批号 34025023
- 质量证书 – 批号 34025022
- 质量证书 – 批号 33925022
- 质量证书 – 批号 33825025
- 质量证书 – 批号 33725029
- 质量证书 – 批号 33725028
- 质量证书 – 批号 33625027
- 质量证书 – 批号 33525053
- 质量证书 – 批号 33325012
- 质量证书 – 批号 33225601
- 质量证书 – 批号 33225032
- 质量证书 – 批号 32625005
- 质量证书 – 批号 32525008
- 质量证书 – 批号 32425011
- 质量证书 – 批号 32425010
- 质量证书 – 批号 32325015
- 质量证书 – 批号 32225017