Falcon® 15 mL高透明度PP离心管,锥形底,带圆顶密封螺旋盖,无菌,50/袋,500/箱
产品编号352096
Falcon® 15 mL高透明度聚丙烯 (PP) 锥形离心管的额定RCF为12,000xg。这种无菌离心管配有聚乙烯圆顶密封螺旋盖,包装方式为50/袋、500/箱。不含RNase/DNase。
- 近似尺寸:外径17mm;长度120mm
- 经过γ-辐照灭菌,无细胞毒性且无热原
- 深蓝色印制刻度和白色书写区
- 聚乙烯圆顶密封螺旋盖可整圈提供可靠密封
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 352096 |
| 数量/包 | 50 /包 |
| 数量/箱 | 500 /箱 |
| 品牌 | Falcon® |
| 容量 | 15 mL |
| 管子式样 | 离心机 |
| 底部式样 | 锥形 |
| 最高RCF | 12000 xg |
| 刻度 | 是 |
| 刻度间隔 | 2.5 mL |
| 颜色 | 透明 |
| 盖式样 | 圆顶密封螺旋盖 |
| 盖材料 | 聚乙烯 |
| 盖颜色 | 蓝色 |
| 无菌 | 是 |
| 自立式 | 没有 |
| 外径 | 17 |
| 长度 | 120 mm |
| 管架 | 否 |
| 应用 | 诊断 |
| Product Material | 聚丙烯 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 34025601
- 质量证书 – 批号 33525601
- 质量证书 – 批号 33025601
- 质量证书 – 批号 32625601
- 质量证书 – 批号 31925005
- 质量证书 – 批号 31725601
- 质量证书 – 批号 31725005
- 质量证书 – 批号 31625005
- 质量证书 – 批号 31225601
- 质量证书 – 批号 31025005
- 质量证书 – 批号 30925003
- 质量证书 – 批号 30725041
- 质量证书 – 批号 30525601
- 质量证书 – 批号 30525025
- 质量证书 – 批号 29925601
- 质量证书 – 批号 29525029
- 质量证书 – 批号 29325601
- 质量证书 – 批号 29325087
- 质量证书 – 批号 28625027
- 质量证书 – 批号 28325601
- 质量证书 – 批号 28225006
- 质量证书 – 批号 28125007
- 质量证书 – 批号 27925025
- 质量证书 – 批号 27525005
- 质量证书 – 批号 26925601
- 质量证书 – 批号 26825601
- 质量证书 – 批号 25425043
- 质量证书 – 批号 25325047
- 质量证书 – 批号 25325017
- 质量证书 – 批号 25125039