Falcon® 15 mL高透明度PP离心管,锥形底,带圆顶密封螺旋盖,无菌,50/支架,500/箱
产品编号352097
Falcon® 15 mL高透明度聚丙烯 (PP) 锥形离心管的额定RCF为12,000xg。这种无菌离心管配有聚乙烯圆顶密封螺旋盖,包装方式为50/支架、500/箱。不含RNase/DNase。
- 近似尺寸:外径17mm;长度120mm
- 经过γ-辐照灭菌,无细胞毒性且无热原
- 深蓝色印制刻度和白色书写区
- 聚乙烯圆顶密封螺旋盖可整圈提供可靠密封
- 管架可分为两部分
鉴于目前市场上对该产品的需求量较大,所公布的发货日期可能有误。请联系客户支持部,了解当前供货情况。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 352097 |
| 数量/包 | 50 /包 |
| 数量/箱 | 500 /箱 |
| 品牌 | Falcon® |
| 容量 | 15 mL |
| 管子式样 | 离心机 |
| 底部式样 | 锥形 |
| 最高RCF | 12000 xg |
| 刻度 | 是 |
| Graduation Interval | 0.5 mL |
| Color | Clear |
| Cap Style | Dome seal screw cap |
| Cap Material | Polyethylene |
| Cap Color | Blue |
| Sterile | Yes |
| Self Standing | No |
| O.D. | 17 |
| Length | 120 mm |
| Rack | Yes |
| Application | Diagnostics |
| Product Material | Polypropylene |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 35625601
- 质量证书 – 批号 34125006
- 质量证书 – 批号 33925007
- 质量证书 – 批号 32225601
- 质量证书 – 批号 32225006
- 质量证书 – 批号 32125033
- 质量证书 – 批号 31725004
- 质量证书 – 批号 31425032
- 质量证书 – 批号 31225003
- 质量证书 – 批号 31025601
- 质量证书 – 批号 30225004
- 质量证书 – 批号 30025045
- 质量证书 – 批号 30025015
- 质量证书 – 批号 29525005
- 质量证书 – 批号 28825601
- 质量证书 – 批号 20325007
- 质量证书 – 批号 19825601
- 质量证书 – 批号 18925005
- 质量证书 – 批号 18425005
- 质量证书 – 批号 18225012
- 质量证书 – 批号 17625601
- 质量证书 – 批号 17325601
- 质量证书 – 批号 17225018
- 质量证书 – 批号 15925007
- 质量证书 – 批号 15725009
- 质量证书 – 批号 15525021
- 质量证书 – 批号 15225020
- 质量证书 – 批号 14825024
- 质量证书 – 批号 13625601
- 质量证书 – 批号 13025005