text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 50 mL高透PP离心管,锥形底,无菌,25/管架,500/箱

产品编号352098

电子邮件

Falcon® 50 mL高透明度聚丙烯 (PP) 锥形离心管的额定RCF为16,000xg。这种无菌离心管的包装方式为25/管架、500/箱。不含RNase/DNase。

  • 近似尺寸:外径30mm;长度115mm
  • 经过γ-辐照灭菌,无细胞毒性且无热原
  • 深蓝色印制刻度和白色书写区
  • 采用聚乙烯平顶螺旋盖,可单手操作并提供书写区

  • 康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

    了解更多。

    生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


    详情
    产品编号   352098
    数量/包   25 /包  
    数量/箱   500 /箱  
    品牌   Falcon®  
    容量   50 mL  
    管子式样   离心机  
    底部式样   锥形  
    最高RCF   16000 xg  
    刻度   是  
    刻度间隔   2.5 mL  
    颜色   透明  
    盖式样   平顶  
    盖材料   聚乙烯  
    盖颜色   蓝色  
    无菌   是  
    自立式   没有  
    外径   30  
    长度   115 mm  
    管架   是  
    应用   诊断  
    Product Material   聚丙烯  
    产品规格文件