Corning® Matrigel® 生长因子减量 (GFR) 基底膜基质,不含LDEV,10 mL
产品编号354230
(This is the suggested replacement for 356252 and 356253)
Corning® Matrigel® 10 mL生长因子减量 (GFR) 基底膜基质适合需要成分高度确定的基底膜的应用。提供标准GFR、高浓度 (HC) 和不含酚红三种形式。康宁Matrigel基质是分离自Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) 小鼠肉瘤的可溶性基底膜提取物,该肿瘤富含细胞外基质蛋白,包括层粘连蛋白 (主要成分)、IV型胶原、硫酸乙酰肝素蛋白聚糖、巢蛋白和多种生长因子。
质量
- 通过小鼠抗体产物 (MAP) 检测进行常规小鼠菌落病原体筛选
- 通过广泛的PCR检测对多种病原体进行筛选 细菌、真菌和支原体检测均为阴性
- 通过Lowry方法测定蛋白浓度
- 通过鲎阿米巴样细胞溶解物试验测定内毒素水平
- 在37℃下进行14天凝胶稳定性测试
- 利用神经轴突生长试验测定各批次的生物活性。
来源 EHS小鼠肿瘤
应用
- 细胞生长和分化
- 代谢/毒理学研究
- 侵袭实验
- 体外和体内血管生成实验
- 体内血管生成研究和促进免疫抑制小鼠肿瘤形成
制备和储存 置于-20℃下保存。避免反复冻融。
仅适用于加利福尼亚州的客户:警告:请参阅安全技术说明书 (SDS) 第15部分或相应豁免函,了解有关加州第65号法案的更多信息。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 354230 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 1 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 尺寸 | 10 mL |
| 来源 | 层粘连蛋白:Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) 小鼠肿瘤 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 07026004
- 质量证书 – 批号 06326003
- 质量证书 – 批号 05626002
- 质量证书 – 批号 04226003
- 质量证书 – 批号 03526003
- 质量证书 – 批号 02826002
- 质量证书 – 批号 02126003
- 质量证书 – 批号 01426001
- 质量证书 – 批号 36525003
- 质量证书 – 批号 36525001
- 质量证书 – 批号 34425002
- 质量证书 – 批号 32325002
- 质量证书 – 批号 31625004
- 质量证书 – 批号 31625002
- 质量证书 – 批号 30225001
- 质量证书 – 批号 29725002
- 质量证书 – 批号 29525001
- 质量证书 – 批号 28125001
- 质量证书 – 批号 27425001
- 质量证书 – 批号 26725001
- 质量证书 – 批号 26025001
- 质量证书 – 批号 25325001
- 质量证书 – 批号 24625001
- 质量证书 – 批号 23925003
- 质量证书 – 批号 23225006
- 质量证书 – 批号 22525004
- 质量证书 – 批号 21825004
- 质量证书 – 批号 21125004
- 质量证书 – 批号 21025002
- 质量证书 – 批号 20425001