Corning® 超纯层粘连蛋白,小鼠,1 mg
产品编号354239

Corning® 1mg超纯小鼠层粘连蛋白不含巢蛋白,可用作组织培养表面的薄层包被,或者作为培养基的可溶性添加剂。层粘连蛋白是基底膜的主要成分。它具有多种生物活性,如促进细胞粘附、迁移、趋化、生长和分化,包括神经轴突生长。
质量SDS-PAGE检测表明纯度> 95%已经过检测,能够诱导NG-108人神经母细胞瘤细胞的神经轴突生长细菌、真菌和支原体检测均为阴性
来源Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) 小鼠肿瘤
分子量900 kD (非还原型)
制备和储存可在-70°C下稳定保存至少3个月
操作建议浓度——1-10 µg/cm²生长表面,具体取决于细胞类型
配方冻存于0.05 M Tris-HCl、0.15 M NaCl中,pH 7.4

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
已添加至购物车
详情
产品编号 | 354239 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 1 /每个 |
品牌 | Corning® |
尺寸 | 1 mg |
来源 | 层粘连蛋白:Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) 小鼠肿瘤 |
配方 | Frozen in 0.05 M Tris-HCl, 0.15 M NaCl, pH 7.4 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 20225004
- 质量证书 – 批号 32324004
- 质量证书 – 批号 01924001
- 质量证书 – 批号 9287010
- 质量证书 – 批号 9063018
- 质量证书 – 批号 7331008
- 质量证书 – 批号 7186001
- 质量证书 – 批号 6270011
- 质量证书 – 批号 6125002
- 质量证书 – 批号 4272011
- 质量证书 – 批号 4209011
- 质量证书 – 批号 3270649
- 质量证书 – 批号 2325005
- 质量证书 – 批号 2157001
- 质量证书 – 批号 1354007
- 质量证书 – 批号 1237003
- 质量证书 – 批号 1179004
- 质量证书 – 批号 0048002