Corning® PuraMatrix™ 多肽水凝胶,5 mL
产品编号354250
Corning® PuraMatrix™ 多肽水凝胶是一种人工合成的基质,可用于创建成分确定的三维 (3D) 微环境,满足各种细胞培养实验的需要。为了实现最佳的细胞生长和分化,需要将该材料与生物活性分子 (如生长因子、细胞外基质 (ECM) 蛋白和/或其他分子) 适当混合。康宁PuraMatrix多肽水凝胶由标准氨基酸 (1% w/v) 和99%的水组成。多肽组分可在生理条件下自组装成具有纳米级纤维结构的3D水凝胶。该水凝胶很容易在Falcon培养皿、培养板或细胞培养小室上形成。
康宁PuraMatrix多肽水凝胶可促进肝前体细胞、大鼠嗜铬细胞瘤细胞 (PC12)、海马神经元和内皮细胞的分化。研究表明,它还可增强多种原代细胞 (如神经元细胞、成纤维细胞、角质形成细胞) 和转化细胞 (如MG-63、SH-SY5Y、HEK293、NIH3T3) 的粘附能力。其他潜在应用包括干细胞增殖、肿瘤细胞迁移和侵袭、血管生成实验以及体内组织再生分析。
技术规格• 1%的纯化合成多肽溶液 (w/v) • 组装材料的pH值为2至4• 透明• 不含动物源性材料和病原体
质量• 细菌、真菌和支原体检测均为阴性• 根据NIH3T3成纤维细胞的细胞毒性分析,细胞存活率 = 80%• 采用质谱法确认成分• 利用自组装实验证实纤维的形成
已添加至购物车
详情
产品编号 | 354250 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 1 /每个 |
品牌 | Corning® |
尺寸 | 5 mL |
来源 | 合成肽 |
产品规格文件