层粘连蛋白是基底膜的主要成分。它具有多种生物活性,如促进细胞粘附、迁移、趋化、生长和分化,包括神经轴突生长。
分子量900 kD (非还原型)
来源Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) 小鼠肿瘤
质量SDS-PAGE检测表明纯度>/ 90%已经过检测,能够诱导NG-108小鼠神经母细胞瘤细胞的神经轴突生长细菌、真菌和支原体检测均为阴性
制备和储存可在-70 °C下稳定保存至少3个月。避免反复冻融。
操作如需形成坚固的凝胶,建议浓度不低于3.5 mg/ml。
配方高浓度层粘连蛋白/巢蛋白复合物,冻存于DPBS中

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
已添加至购物车
详情
产品编号 | 354259 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 1 /每个 |
品牌 | Corning® |
尺寸 | 10.5 mg |
来源 | Engelbreth-Holm-Swarm小鼠肿瘤 |
配方 | High concentration laminin/entactin complex frozen in Dulbecco‘s PBS |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 16025001
- 质量证书 – 批号 05125004
- 质量证书 – 批号 26724002
- 质量证书 – 批号 16224004
- 质量证书 – 批号 02224002
- 质量证书 – 批号 9364001
- 质量证书 – 批号 9119010
- 质量证书 – 批号 9007531
- 质量证书 – 批号 8316001
- 质量证书 – 批号 8148002
- 质量证书 – 批号 8022318
- 质量证书 – 批号 7009704
- 质量证书 – 批号 6305005
- 质量证书 – 批号 6088013
- 质量证书 – 批号 4020007
- 质量证书 – 批号 3005003
- 质量证书 – 批号 2124004
- 质量证书 – 批号 1104001