Corning® Matrigel® 基底膜基质,不含LDEV,5 mL
产品编号356234
(This is the suggested replacement for 356232)
康宁Matrigel基质是分离自Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) 小鼠肉瘤的可溶性基底膜提取物,该肿瘤富含细胞外基质蛋白,包括层粘连蛋白 (主要成分)、IV型胶原、硫酸乙酰肝素蛋白聚糖、巢蛋白和多种生长因子。
质量
- 通过小鼠抗体产物 (MAP) 检测进行常规小鼠菌落病原体筛选
- 对包括LDEV在内的多种病原体进行广泛的PCR检测,确保对生产过程中使用的原材料实施严格控制
- 细菌、真菌和支原体检测均为阴性
- 通过Lowry方法测定蛋白浓度
- 通过鲎阿米巴样细胞溶解物试验测定内毒素水平
- 在37℃下进行14天康宁Matrigel基质凝胶稳定性测试
- 利用神经轴突生长试验测定各批次的生物活性。将鸡背根神经节接种到1.0mm厚的康宁Matrigel基质上,48小时后,在未添加神经生长因子的情况下,神经轴突生长试验需呈阳性反应
- 来源
Engelbreth-Holm-Swarm小鼠肿瘤
制备和储存 置于-20℃下保存。避免反复冻融。切勿储存于无霜冰箱内。冷冻保存。
应用
- 细胞生长和分化
- 代谢/毒理学研究
- 侵袭实验
- 体外和体内血管生成实验
- 体内血管生成研究和促进免疫抑制小鼠肿瘤形成
仅适用于加利福尼亚州的客户:警告:请参阅安全技术说明书 (SDS) 第15部分或相应豁免函,了解有关加州第65号法案的更多信息。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 356234 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 1 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 尺寸 | 5 mL |
| 来源 | 层粘连蛋白:Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) 小鼠肿瘤 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 03626002
- 质量证书 – 批号 34525001
- 质量证书 – 批号 30925002
- 质量证书 – 批号 28125003
- 质量证书 – 批号 26125001
- 质量证书 – 批号 23925004
- 质量证书 – 批号 21825001
- 质量证书 – 批号 19825001
- 质量证书 – 批号 16925003
- 质量证书 – 批号 15525015
- 质量证书 – 批号 14125003
- 质量证书 – 批号 10125001
- 质量证书 – 批号 05725003
- 质量证书 – 批号 03625005
- 质量证书 – 批号 02225003
- 质量证书 – 批号 34624002
- 质量证书 – 批号 31824003
- 质量证书 – 批号 29824001
- 质量证书 – 批号 27624005
- 质量证书 – 批号 25524004
- 质量证书 – 批号 23424003
- 质量证书 – 批号 19324003
- 质量证书 – 批号 17824004
- 质量证书 – 批号 30723001
- 质量证书 – 批号 15223004
- 质量证书 – 批号 9343008
- 质量证书 – 批号 9280015
- 质量证书 – 批号 9266008
- 质量证书 – 批号 9246010
- 质量证书 – 批号 9189007