Corning® PureCoat™ 氨基表面处理96孔黑色/透明平底培养板,5/包,50/箱
产品编号356717


Corning® PureCoat™ 表面是一种新型的化学成分确定的无动物源性细胞培养表面,可改善细胞性能。专有的薄膜包被技术可生成均匀的功能化表面,为细胞培养应用提供高度可控的环境,5/包,50/箱
室温下保存——无特殊储存或操作要求可自生产之日起稳定保存至少18个月采用适当的细胞系进行质量控制检测经过γ-辐照灭菌,SAL达到10⁻⁶无细胞毒性且无热原培养器皿材质为聚苯乙烯,非常适合细胞培养

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | 356717 |
Qty./Pk | 5 / Pk |
Qty./Cs | 50 / Cs |
Brand | Corning® |
Surface Coating | Amine |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 9214012
- 质量证书 – 批号 9204009
- 质量证书 – 批号 9161015
- 质量证书 – 批号 9119001
- 质量证书 – 批号 9044015
- 质量证书 – 批号 8347006
- 质量证书 – 批号 8253013
- 质量证书 – 批号 8135024
- 质量证书 – 批号 7199019
- 质量证书 – 批号 7134008
- 质量证书 – 批号 7045001
- 质量证书 – 批号 6339001
- 质量证书 – 批号 6262096
- 质量证书 – 批号 6202006
- 质量证书 – 批号 6199041
- 质量证书 – 批号 6136098
- 质量证书 – 批号 6117002
- 质量证书 – 批号 5090007
- 质量证书 – 批号 4350032
- 质量证书 – 批号 4220008
- 质量证书 – 批号 4161015
- 质量证书 – 批号 4122023
- 质量证书 – 批号 4002058
- 质量证书 – 批号 3344301
- 质量证书 – 批号 3281017
- 质量证书 – 批号 3249008
- 质量证书 – 批号 3219012
- 质量证书 – 批号 3185012
- 质量证书 – 批号 2319009
- 质量证书 – 批号 2283012