Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.

Corning® 96孔透明平底黑色聚苯乙烯微孔板,经TC处理,独立包装,带盖,无菌
产品编号3603


- 孔底比传统聚苯乙烯微孔板薄60%,具有更低的背景荧光,最低可读340 nm波长
- 不透明板壁可避免孔间串扰
- 光学透明平底便于直接使用显微镜观察
- 可用于顶读和底读酶标仪
- 平底,总体积为360 µL
- 建议工作体积为75至200 µL
- 带凝结环的单向板盖,有助于减少污染
- 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
- 独立包装

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 3603 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 48 /箱 |
品牌 | Corning® |
平板规格 | 96孔 |
平板特性 | 标准 |
平板颜色 | 透明底黑色 |
孔底 | 扁平 |
孔底颜色 | 透明 |
孔容积 | 360 µL |
细胞生长面积 | 0.32 cm² (近似值) |
建议中等孔容积 | 100 - 200 µL |
建议工作容积 | 75-200 µL |
无菌 | 是 |
含盖 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 12925037
- 质量证书 – 批号 12725013
- 质量证书 – 批号 11025001
- 质量证书 – 批号 05625023
- 质量证书 – 批号 04925040
- 质量证书 – 批号 04525038
- 质量证书 – 批号 01825011
- 质量证书 – 批号 01525004
- 质量证书 – 批号 01025048
- 质量证书 – 批号 33924012
- 质量证书 – 批号 31624012
- 质量证书 – 批号 27124043
- 质量证书 – 批号 25624013
- 质量证书 – 批号 24724052
- 质量证书 – 批号 24324005
- 质量证书 – 批号 23624017
- 质量证书 – 批号 23424030
- 质量证书 – 批号 23124011
- 质量证书 – 批号 22924032
- 质量证书 – 批号 21024010
- 质量证书 – 批号 20524057
- 质量证书 – 批号 10124023
- 质量证书 – 批号 09324040
- 质量证书 – 批号 05724042
- 质量证书 – 批号 05324027
- 质量证书 – 批号 04224004
- 质量证书 – 批号 04024001
- 质量证书 – 批号 03124012
- 质量证书 – 批号 01624003
- 质量证书 – 批号 01124007