Corning® 1536孔白色聚苯乙烯微孔板,未处理,10/袋,不带盖,带通用条码,非灭菌
产品编号3725BC


带通用条码的康宁微孔板目前有现货,可随时发货。采用Code 128条码格式,确保与大多数条码扫描和软件系统兼容。为避免混淆,微板孔的表面处理可通过条码的供人识别字符轻松识别 (NT = 未处理;TC = 经组织培养处理;NB = 无结合力表面)。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 3725BC |
数量/包 | 10 /包 |
数量/箱 | 50 /箱 |
品牌 | Corning® |
平板规格 | 1536孔 |
平板特性 | 标准 |
平板颜色 | 白色 |
孔底 | 扁平 |
孔容积 | 12.5 µL |
建议工作容积 | up to 8 µL |
无菌 | 否 |
含盖 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 08625003
- 质量证书 – 批号 34724028
- 质量证书 – 批号 24423005
- 质量证书 – 批号 22423001
- 质量证书 – 批号 09323012
- 质量证书 – 批号 02623007
- 质量证书 – 批号 26622050
- 质量证书 – 批号 15622011
- 质量证书 – 批号 13222012
- 质量证书 – 批号 17221026
- 质量证书 – 批号 01320060
- 质量证书 – 批号 30419023
- 质量证书 – 批号 24919037
- 质量证书 – 批号 17719003
- 质量证书 – 批号 15619004
- 质量证书 – 批号 13319038
- 质量证书 – 批号 12019041
- 质量证书 – 批号 35318037
- 质量证书 – 批号 33218006
- 质量证书 – 批号 25318050
- 质量证书 – 批号 21118011
- 质量证书 – 批号 20618023
- 质量证书 – 批号 18918010
- 质量证书 – 批号 15818037
- 质量证书 – 批号 13018018
- 质量证书 – 批号 03818004
- 质量证书 – 批号 27117012
- 质量证书 – 批号 22717025
- 质量证书 – 批号 20517006
- 质量证书 – 批号 18017024