Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 未处理微载体,10g管装
产品编号3772
康宁微载体旨在简化大规模培养过程。这种无菌即用型微载体可采用封闭系统包装直接用于生物反应器。其未经处理,有助于高粘性细胞的粘附或者作为替代包被。特性:
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3772 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 1 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 尺寸 | 10 g |
| 表面处理 | 未处理 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25925033
- 质量证书 – 批号 21325023
- 质量证书 – 批号 06225039
- 质量证书 – 批号 00625022
- 质量证书 – 批号 33924018
- 质量证书 – 批号 24924022
- 质量证书 – 批号 17824032
- 质量证书 – 批号 27523047
- 质量证书 – 批号 22623044
- 质量证书 – 批号 20523011
- 质量证书 – 批号 16023020
- 质量证书 – 批号 12323013
- 质量证书 – 批号 05823028
- 质量证书 – 批号 03323027
- 质量证书 – 批号 25522031
- 质量证书 – 批号 19222016
- 质量证书 – 批号 12622019
- 质量证书 – 批号 34220011
- 质量证书 – 批号 02819022
- 质量证书 – 批号 11717009
- 质量证书 – 批号 10817011
- 质量证书 – 批号 32216006
- 质量证书 – 批号 27716024
- 质量证书 – 批号 19416027
- 质量证书 – 批号 06416012
- 质量证书 – 批号 32015041
- 质量证书 – 批号 14915033
- 质量证书 – 批号 09315016
- 质量证书 – 批号 20513019
- 质量证书 – 批号 20013019