Corning® 96孔透明圆底1 mL聚丙烯深孔板,5块/袋,非灭菌
产品编号3959
P-1ML-SQ-C的推荐替代产品。
- 裙边高度一致,提供更大的机器人抓握表面
- 聚丙烯材质,可耐受多种常见的有机溶剂 (如DMSO、乙醇、甲醇)
- 不含DNase和RNase
- 总体积为1 mL
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3959 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔储存模块 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | 圆形 |
| 孔底颜色 | 半透明 |
| 孔容积 | 1 mL |
| 表面处理 | 未处理 |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
| Product Material | 聚丙烯 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 07626000
- 质量证书 – 批号 07326000
- 质量证书 – 批号 07126000
- 质量证书 – 批号 07026000
- 质量证书 – 批号 06826000
- 质量证书 – 批号 06526000
- 质量证书 – 批号 05726000
- 质量证书 – 批号 05526000
- 质量证书 – 批号 05126000
- 质量证书 – 批号 05026000
- 质量证书 – 批号 04926000
- 质量证书 – 批号 04426000
- 质量证书 – 批号 03726000
- 质量证书 – 批号 03626000
- 质量证书 – 批号 03426000
- 质量证书 – 批号 03226000
- 质量证书 – 批号 03026000
- 质量证书 – 批号 02826000
- 质量证书 – 批号 02026000
- 质量证书 – 批号 01626000
- 质量证书 – 批号 01526000
- 质量证书 – 批号 01326000
- 质量证书 – 批号 01226000
- 质量证书 – 批号 34925000
- 质量证书 – 批号 34625000
- 质量证书 – 批号 34525000
- 质量证书 – 批号 34425000
- 质量证书 – 批号 34325000
- 质量证书 – 批号 33925000
- 质量证书 – 批号 33525000