Corning® 1000 mL真空过滤器/储液瓶系统,0.22 µm孔径54.5cm² PES滤膜,无菌,12/箱
产品编号431098
Corning® 1000 mL真空过滤器/储液瓶系统,0.22 µm孔径54.5cm² PES滤膜,无菌,12/箱
- 聚醚砜 (PES) 滤膜具有流速最快、蛋白结合量最低且溶出低的特点,非常适合过滤细胞培养基。
- 1000 mL接液瓶侧壁为易握式,便于操作。
- 可购买额外的储液瓶以增加储存容量。
- 瓶盖为无菌产品,采用独立包装。
- 倾斜的软管接头更易于连接真空管路。
- 独立包装,无菌且经认证无热原。
- 系统上均印有滤膜材料和孔径,并以不同颜色区分滤膜类型,便于产品识别。
- 有效期标注在过滤漏斗和包装箱上。
- 滤膜有效期为自生产之日起三年内。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431098 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 12 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 瓶容量 | 1000 mL |
| 过滤器式样 | 真空系统 |
| 漏斗容量 | 1000 mL |
| 膜材料 | 聚醚砜 |
| 膜孔径 | 0.22 µm |
| 膜面积 | 54.5 cm² |
| 包装 | 单独包装 |
| 刻度 | 是 |
| Neck Diameter | 45 mm |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 07026008
- 质量证书 – 批号 06926007
- 质量证书 – 批号 05526006
- 质量证书 – 批号 05426005
- 质量证书 – 批号 05326004
- 质量证书 – 批号 02926003
- 质量证书 – 批号 02826002
- 质量证书 – 批号 02726001
- 质量证书 – 批号 35225034
- 质量证书 – 批号 34825033
- 质量证书 – 批号 33825032
- 质量证书 – 批号 33725031
- 质量证书 – 批号 30425030
- 质量证书 – 批号 30325029
- 质量证书 – 批号 28725028
- 质量证书 – 批号 28625027
- 质量证书 – 批号 28525026
- 质量证书 – 批号 26225025
- 质量证书 – 批号 26125024
- 质量证书 – 批号 26025023
- 质量证书 – 批号 25925022
- 质量证书 – 批号 23625021
- 质量证书 – 批号 21725020
- 质量证书 – 批号 21525018
- 质量证书 – 批号 20425017
- 质量证书 – 批号 20325016
- 质量证书 – 批号 17325015
- 质量证书 – 批号 17225014
- 质量证书 – 批号 17125013
- 质量证书 – 批号 17025012