text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Spin-X® UF 6 mL离心浓缩管,30,000 MWCO膜,25/箱

产品编号431484

电子邮件

康宁Spin-X UF离心浓缩管可以简单地一步完成蛋白质及其他生物分子的浓缩或脱盐,回收率达到90%或更高。

  • 集成式死端设计,可避免因离心时间过长而被甩干的现象;无需重复离心
  • Spin-X UF 6可浓缩至多6 mL的样本
  • 采用低吸附聚醚砜 (PES) 膜,提供5种截留分子量 (MWCO):5,000、10,000、30,000、50,000和100,000,可满足不同的浓缩需要。MWCO的选择应以待浓缩蛋白质分子量的1/3到1/2为基准。
  • 浓缩管侧面印有MWCO和刻度,以免混淆。
  • Spin-X UF 6浓缩管可与浮桶式或固定角转头结合使用,最小转头角度为25º。点击上方的技术文献选项卡,可查看Spin-X UF手册、实验方案以及选择和使用指南。(请参见产品详情一览下方列出的康宁Spin-X UF应用。)


    Click on the technical literature tab above for Spin-X UF manuals, protocols and a selection and use guide. (See Corning Spin-X UF Applications listed below product details at-a-glance.)



    详情
    产品编号   431484
    Qty./Pk   1 / Pk  
    Qty./Cs   25 / Cs  
    Brand   Corning®  
    Filter Style   Centrifuge  
    Working Volume   6 mL  
    Membrane Material   Polyethersulfone  
    Membrane   30,000 MWCO  
    Membrane Area   2.5 cm²  
    Packaging   Bulk pack  
    Housing Material   Polycarbonate  
    Height   122 mm  
    Diameter   17 mm  
    产品规格文件