Corning® 96-well Polypropylene Cluster Tubes, 8-Tube Strip Format, Nonsterile, 12 Strips/Rack, 120 Strips/Case
产品编号4412

- Cluster tubes strips are composed of eight 1.2 mL polypropylene tubes in strips arranged in a 96 well microplate rack with lid
- Polyethylene tube caps are available in 8-cap strips (Corning No. 4418)
已添加至购物车
详情
产品编号 | 4412 |
数量/包 | 12 /包 |
数量/箱 | 120 /箱 |
品牌 | Corning® |
刻度 | 没有 |
无菌 | 否 |
管架 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 08725000
- 质量证书 – 批号 05325000
- 质量证书 – 批号 03525000
- 质量证书 – 批号 30524000
- 质量证书 – 批号 27424000
- 质量证书 – 批号 25024000
- 质量证书 – 批号 18124000
- 质量证书 – 批号 15724000
- 质量证书 – 批号 15124000
- 质量证书 – 批号 08224000
- 质量证书 – 批号 31223000
- 质量证书 – 批号 20623000
- 质量证书 – 批号 14323000
- 质量证书 – 批号 12423000
- 质量证书 – 批号 11823000
- 质量证书 – 批号 09623000
- 质量证书 – 批号 01023000
- 质量证书 – 批号 00923000
- 质量证书 – 批号 29322000
- 质量证书 – 批号 20222000
- 质量证书 – 批号 18822000
- 质量证书 – 批号 15322000
- 质量证书 – 批号 14422000
- 质量证书 – 批号 14322000
- 质量证书 – 批号 13322000
- 质量证书 – 批号 11022000
- 质量证书 – 批号 03422000
- 质量证书 – 批号 01322000
- 质量证书 – 批号 01222000
- 质量证书 – 批号 30521000