25 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,独立纸塑包装,无菌,25/袋,200/箱
产品编号4489
采用纸塑包装,可轻松刺穿或撕开。适合无菌组织培养应用,尤其是在佩戴乳胶手套时,包装有助于减少静电吸附。
- 纸带有颜色标识,便于识别尺寸。
- 纸塑包装便于看清整支移液管
- 独特的颜色标识放大条纹,更易观察弯曲液面。
- 无菌,独立包装,经认证无热原且不含DNase/RNase
- 精准度可达总容积的± 2%
- 每支移液管包装上均印有批号
- 独特的防滴吸头可减少意外滴漏,确保移液准确
- 经过吹出式 (TD-EX 20℃) 校准。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4489 |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 200 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 25 mL |
| 移液器式样 | 血清 |
| 吸头形状 | 圆形 |
| 特性 | 一次性 |
| 刻度间隔 | 0.2 mL |
| 反向刻度 | 10 mL |
| 彩色编码联排管 | 红色 |
| 无菌 | 是 |
| 包装 | 单独包装,纸和塑料 |
| 长度 | 344 mm (近似值) |
| 应用 | 诊断 |
| Product Material | 聚苯乙烯 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23026031
- 质量证书 – 批号 22926041
- 质量证书 – 批号 22826006
- 质量证书 – 批号 22626050
- 质量证书 – 批号 22526001
- 质量证书 – 批号 22426032
- 质量证书 – 批号 22326017
- 质量证书 – 批号 22126528
- 质量证书 – 批号 21926041
- 质量证书 – 批号 21726020
- 质量证书 – 批号 21226527
- 质量证书 – 批号 20826009
- 质量证书 – 批号 20326526
- 质量证书 – 批号 20126058
- 质量证书 – 批号 20026525
- 质量证书 – 批号 20026018
- 质量证书 – 批号 19926008
- 质量证书 – 批号 19826036
- 质量证书 – 批号 19726015
- 质量证书 – 批号 19526045
- 质量证书 – 批号 19526019
- 质量证书 – 批号 19326019
- 质量证书 – 批号 19226005
- 质量证书 – 批号 19026037
- 质量证书 – 批号 18926524
- 质量证书 – 批号 18926042
- 质量证书 – 批号 18826008
- 质量证书 – 批号 18226523
- 质量证书 – 批号 18126522