Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
1 mL Aspirating Pipets, Polystyrene, Without Graduations, Bulk Packed, Sterile, 50/Bag, 1000/Case
产品编号4975
Costar® aspirating pipets are sterile, without graduations and unplugged for aseptically aspirating liquid by using vacuum suction.
- One piece polystyrene construction
- Sterile and nonpyrogenic
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4975 |
| Qty./Pk | 25 / Pk |
| Qty./Cs | 1000 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Capacity | 1 mL |
| Pipet Style | Aspirating |
| Tip Shape | Round |
| Feature | Disposable |
| Packaging | Bulk pack |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 06925049
- 质量证书 – 批号 32024040
- 质量证书 – 批号 08024021
- 质量证书 – 批号 05524005
- 质量证书 – 批号 15023052
- 质量证书 – 批号 30122023
- 质量证书 – 批号 26222022
- 质量证书 – 批号 18922058
- 质量证书 – 批号 07922017
- 质量证书 – 批号 07522039
- 质量证书 – 批号 02022001
- 质量证书 – 批号 35121021
- 质量证书 – 批号 33021001
- 质量证书 – 批号 28221022
- 质量证书 – 批号 28121033
- 质量证书 – 批号 20721008
- 质量证书 – 批号 20321019
- 质量证书 – 批号 07020054
- 质量证书 – 批号 06620058
- 质量证书 – 批号 02220018
- 质量证书 – 批号 01920014
- 质量证书 – 批号 01820019
- 质量证书 – 批号 09919039
- 质量证书 – 批号 29218040
- 质量证书 – 批号 17918010
- 质量证书 – 批号 17818013
- 质量证书 – 批号 17618044
- 质量证书 – 批号 17518014
- 质量证书 – 批号 08818008
- 质量证书 – 批号 08718030