Axygen® AxyPrep MAG DyeClean-Up试剂盒 - 50 mL
产品编号MAG-DYECL-50

AxyPrep Mag DyeClean试剂盒采用独特的顺磁微珠测序纯化系统,该系统已经过优化,可去除Sanger测序反应中的染料终止物。具体流程包括DNA与微珠的选择性结合;旨在去除核苷酸、引物和非靶向扩增片段的冲洗步骤;以及纯DNA的洗脱。借助该试剂盒,您可以在保持高QV20+值的同时,快速、可靠地纯化测序反应产物。该试剂盒可用于手动或自动操作流程。
- RNA回收率高,测序读长较长
- 适用于纯化不同Sanger测序平台的测序反应产物,如ABI Prism 3730、3730xl、3700、3130、31030xl和3100——GE Healthcare MegaBACE
- 简单便捷的测序反应产物纯化流程:25分钟/96个样本
- 可扩大规模:试管、96和384孔板形式
- 无需离心或过滤
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
已添加至购物车
详情
产品编号 | MAG-DYECL-50 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 1 /箱 |
品牌 | Axygen® |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 12125003
- 质量证书 – 批号 08525004
- 质量证书 – 批号 03525001
- 质量证书 – 批号 01525003
- 质量证书 – 批号 33724001
- 质量证书 – 批号 28924002
- 质量证书 – 批号 25624001
- 质量证书 – 批号 20024001
- 质量证书 – 批号 16924005
- 质量证书 – 批号 15524002
- 质量证书 – 批号 13024001
- 质量证书 – 批号 10024002
- 质量证书 – 批号 16523002
- 质量证书 – 批号 12123001
- 质量证书 – 批号 21322001
- 质量证书 – 批号 03222001
- 质量证书 – 批号 06921001
- 质量证书 – 批号 33620001
- 质量证书 – 批号 09720001
- 质量证书 – 批号 29119001
- 质量证书 – 批号 19919001
- 质量证书 – 批号 04519003
- 质量证书 – 批号 29918002
- 质量证书 – 批号 15718002
- 质量证书 – 批号 03718004
- 质量证书 – 批号 17017002
- 质量证书 – 批号 08817002
- 质量证书 – 批号 00917001
- 质量证书 – 批号 33616002
- 质量证书 – 批号 21516003