Axygen® 96孔透明圆底1.1 mL聚丙烯深孔板,5/包,非灭菌
产品编号P-DW-11-C
P-1ML-SQ-C的推荐替代产品。
Axygen® 深孔板和分析板可用于样本采集和长期储存,并用作体外生长腔室。其由聚丙烯制成,具有出色的耐化学腐蚀性,可耐受低至-80℃的低温。
- 1.1 mL深孔板,超低型设计,可降低空间要求
- ANSI/SLAS 1-2004:微孔板——外形尺寸
- 超平表面可确保热封膜密封严密
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | P-DW-11-C |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 孔底 | 圆形 |
| 孔形状 | 圆形 |
| 孔容积 | 1.1 mL |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 30025039
- 质量证书 – 批号 30025037
- 质量证书 – 批号 29925017
- 质量证书 – 批号 29925016
- 质量证书 – 批号 29825021
- 质量证书 – 批号 29825020
- 质量证书 – 批号 29825019
- 质量证书 – 批号 29725027
- 质量证书 – 批号 29725025
- 质量证书 – 批号 29725024
- 质量证书 – 批号 29625028
- 质量证书 – 批号 29625027
- 质量证书 – 批号 29625021
- 质量证书 – 批号 29625020
- 质量证书 – 批号 29525034
- 质量证书 – 批号 29525025
- 质量证书 – 批号 29525024
- 质量证书 – 批号 29525023
- 质量证书 – 批号 29425029
- 质量证书 – 批号 29425028
- 质量证书 – 批号 29325056
- 质量证书 – 批号 29325055
- 质量证书 – 批号 29325054
- 质量证书 – 批号 29225026
- 质量证书 – 批号 29225025
- 质量证书 – 批号 29225024
- 质量证书 – 批号 29125027
- 质量证书 – 批号 29125026
- 质量证书 – 批号 29025028
- 质量证书 – 批号 29025027