text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 0.1 mL低型聚丙烯薄壁PCR联排管,8联管,透明,非灭菌

产品编号PCR-0108-LP-C

电子邮件

Axygen® 低型8联PCR管适用于样本容量较低的反应。这种联排管采用高度抛光的精密模具,可确保精确的热传递和防漏密封性,并可选配联排管盖。低型设计可减小死腔体积,有助于缩短反应时间并减少蒸发。提供白色和透明、带盖或不带盖规格。不含DNase/RNase且无热原。

  • 低型设计有助于更快、更高效地完成PCR反应
  • 适用于0.1 mL PCR仪
  • 有白色和透明两种颜色
  • 不含DNase/RNase且无热原
  • 建议容量范围 = 5 µL至125 µL

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   PCR-0108-LP-C
数量/包   125 /包  
数量/箱   1250 /箱  
品牌   Axygen®  
无菌   否  
容量   0.1 mL  
底部式样   锥形  
颜色   透明  
产品规格文件