Axygen® 0.2 mL聚丙烯PCR联排管和栓接式联排管平盖,8联管,8联平盖,透明,非灭菌
产品编号PCR-0208-AF-C
Axygen® 0.2 mL透明薄壁8联PCR管和栓接式盖适合各种PCR仪。一致的超薄管壁有助于实现精确的热传递,均匀的插入式盖可确保紧密配合,防止蒸发。
- 不含RNase/DNase
- 不含人和细菌DNA
- 无热原
- 非灭菌
- 采用纯度为99.9%的原生聚丙烯制成
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PCR-0208-AF-C |
| 数量/包 | 126 /包 |
| 数量/箱 | 1260 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 无菌 | 否 |
| 容量 | 0.2 mL |
| 底部式样 | 锥形 |
| 盖式样 | 平顶 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 盖颜色 | 透明 |
| 颜色 | 透明 |
| 含盖 | 是 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 29425000
- 质量证书 – 批号 29025000
- 质量证书 – 批号 28925000
- 质量证书 – 批号 28825000
- 质量证书 – 批号 27325000
- 质量证书 – 批号 27225000
- 质量证书 – 批号 26725000
- 质量证书 – 批号 25925000
- 质量证书 – 批号 25525000
- 质量证书 – 批号 25325000
- 质量证书 – 批号 24725000
- 质量证书 – 批号 24525000
- 质量证书 – 批号 23925000
- 质量证书 – 批号 20425000
- 质量证书 – 批号 20225000
- 质量证书 – 批号 19925000
- 质量证书 – 批号 19725000
- 质量证书 – 批号 18425000
- 质量证书 – 批号 18225000
- 质量证书 – 批号 18125000
- 质量证书 – 批号 17625000
- 质量证书 – 批号 16025000
- 质量证书 – 批号 15725000
- 质量证书 – 批号 15425000
- 质量证书 – 批号 15025000
- 质量证书 – 批号 14225000
- 质量证书 – 批号 14025000
- 质量证书 – 批号 13525000
- 质量证书 – 批号 12025000
- 质量证书 – 批号 11825000