Axygen® 0.2 mL聚丙烯PCR联排管,8联管,透明,非灭菌
产品编号PCR-0208-C
Axygen® 0.2 mL薄壁8联PCR管有多种颜色可选,适合各种PCR仪。一致的超薄管壁有助于实现精确的热传递,均匀的插入式盖可确保紧密配合,防止蒸发。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PCR-0208-C |
| 数量/包 | 125 /包 |
| 数量/箱 | 1250 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 无菌 | 否 |
| 容量 | 0.2 mL |
| 底部式样 | 锥形 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 颜色 | 透明 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 24926812
- 质量证书 – 批号 24426812
- 质量证书 – 批号 24126812
- 质量证书 – 批号 21826990
- 质量证书 – 批号 21826812
- 质量证书 – 批号 21326990
- 质量证书 – 批号 21326812
- 质量证书 – 批号 21226812
- 质量证书 – 批号 20426812
- 质量证书 – 批号 19926812
- 质量证书 – 批号 19526049
- 质量证书 – 批号 18826990
- 质量证书 – 批号 18826036
- 质量证书 – 批号 18226990
- 质量证书 – 批号 17926812
- 质量证书 – 批号 17726990