Corning® Gosselin™ 培养皿,100 x 15 mm,3个透气孔,灭菌,33/袋,825/箱
产品编号SB93-102


- Diam. 90 mm
- Crystal Polystyrene (PS)
- Optimal flatness
- Easy opening sleeves
- 3 vents
- Sterile

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | SB93-102 |
数量/包 | 33 /包 |
数量/箱 | 825 /箱 |
品牌 | Corning® |
培养皿式样 | 皮氏 |
皮氏培养皿式样 | 100 mm x 15 mm |
直径 | 90 mm (近似值) |
高度 | 14.2 mm (近似值) |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
Dish Type | Slippable |
Vented | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 922979
- 质量证书 – 批号 922442
- 质量证书 – 批号 921946
- 质量证书 – 批号 921945
- 质量证书 – 批号 921091
- 质量证书 – 批号 920305
- 质量证书 – 批号 920304
- 质量证书 – 批号 919159
- 质量证书 – 批号 917884
- 质量证书 – 批号 914320
- 质量证书 – 批号 914318
- 质量证书 – 批号 914317
- 质量证书 – 批号 914316
- 质量证书 – 批号 914315
- 质量证书 – 批号 913661
- 质量证书 – 批号 912339
- 质量证书 – 批号 912338
- 质量证书 – 批号 911689
- 质量证书 – 批号 911034
- 质量证书 – 批号 911028
- 质量证书 – 批号 910384
- 质量证书 – 批号 909742
- 质量证书 – 批号 909094
- 质量证书 – 批号 909089
- 质量证书 – 批号 909088
- 质量证书 – 批号 907127
- 质量证书 – 批号 907126
- 质量证书 – 批号 906276
- 质量证书 – 批号 906275
- 质量证书 – 批号 906271