Corning® Gosselin™ 培养皿,100 x 15 mm,1个透气孔,无菌,28/袋,700/箱
产品编号SH91-101


- Diam. 90 mm
- Crystal Polystyrene (PS)
- Optimal flatness
- Easy opening sleeves
- 1 vent
- Aseptic

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | SH91-101 |
数量/包 | 28 /包 |
数量/箱 | 700 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 921951
- 质量证书 – 批号 911691
- 质量证书 – 批号 902900
- 质量证书 – 批号 898341
- 质量证书 – 批号 881905
- 质量证书 – 批号 877829
- 质量证书 – 批号 868133
- 质量证书 – 批号 865233
- 质量证书 – 批号 860789
- 质量证书 – 批号 847041
- 质量证书 – 批号 842351
- 质量证书 – 批号 842199
- 质量证书 – 批号 837046
- 质量证书 – 批号 821212
- 质量证书 – 批号 820443
- 质量证书 – 批号 819429
- 质量证书 – 批号 810590
- 质量证书 – 批号 808986
- 质量证书 – 批号 798666
- 质量证书 – 批号 793742
- 质量证书 – 批号 791627
- 质量证书 – 批号 779752
- 质量证书 – 批号 779517
- 质量证书 – 批号 768399
- 质量证书 – 批号 768398
- 质量证书 – 批号 760881
- 质量证书 – 批号 745458
- 质量证书 – 批号 743279
- 质量证书 – 批号 743040
- 质量证书 – 批号 727427