Axygen® 20 µL通用带滤芯吸头,带盒,透明,无菌,盒装,96个吸头/盒,10盒/包,5包/箱
产品编号TF-20-R-S

Axygen® 带滤芯防气溶胶吸头极其适合DNA扩增和微生物学应用,在这些应用中,极微量的污染便会导致结果失效。滤芯可以在吸头内形成物理屏障,抑制并阻挡气溶胶,从而防止样本间的交叉污染。每个聚乙烯滤芯均不含DNA抑制剂,采用自动操作方式插入吸头,以避免核酸酶污染。这种吸头采用带盖的底部密封吸头盒包装,以防止污染,并可提供灭菌形式。
- 不含RNase/DNase
- 无热原
- 无菌
已添加至购物车
详情
产品编号 | TF-20-R-S |
数量/包 | 960 /包 |
数量/箱 | 4800 /箱 |
品牌 | Axygen® |
包装规格 | 96支吸头/盒,10盒/包,5包/箱 |
容量 | 20 µL |
容积范围 | 0.5 - 20 µL |
应用 | 诊断 |
过滤器 | 是 |
Sterile | Yes |
Autoclavable | No |
Product Material | Polypropylene |
Color | Clear |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 18925001
- 质量证书 – 批号 18025001
- 质量证书 – 批号 16125295
- 质量证书 – 批号 15825295
- 质量证书 – 批号 15325295
- 质量证书 – 批号 14425001
- 质量证书 – 批号 12525402
- 质量证书 – 批号 11925402
- 质量证书 – 批号 11525001
- 质量证书 – 批号 09025001
- 质量证书 – 批号 08725402
- 质量证书 – 批号 08225402
- 质量证书 – 批号 05825402
- 质量证书 – 批号 05425001
- 质量证书 – 批号 05025402
- 质量证书 – 批号 03825402
- 质量证书 – 批号 35124001
- 质量证书 – 批号 34124001
- 质量证书 – 批号 32724001
- 质量证书 – 批号 32624295
- 质量证书 – 批号 32324295
- 质量证书 – 批号 31524295
- 质量证书 – 批号 31124295
- 质量证书 – 批号 30924295
- 质量证书 – 批号 30424295
- 质量证书 – 批号 29524295
- 质量证书 – 批号 29124295
- 质量证书 – 批号 28924001
- 质量证书 – 批号 28824295
- 质量证书 – 批号 28424295