Corning® Gosselin™ Straight Container, 40 mL, PP, Red Screw Cap, Assembled, Sterile, 100/Bag, 1000/Case
产品编号TP30C-002


- Clear and break-resistant Polypropylene (PP)
- 40 mL, 60 mL, 125 mL, 180 mL
- Different cap colors available: red, blue, white, green

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | TP30C-002 |
数量/包 | 1000 /包 |
数量/箱 | 1000 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 928694
- 质量证书 – 批号 927574
- 质量证书 – 批号 925931
- 质量证书 – 批号 923585
- 质量证书 – 批号 920910
- 质量证书 – 批号 920909
- 质量证书 – 批号 920908
- 质量证书 – 批号 913670
- 质量证书 – 批号 913002
- 质量证书 – 批号 911038
- 质量证书 – 批号 910392
- 质量证书 – 批号 909097
- 质量证书 – 批号 907792
- 质量证书 – 批号 905587
- 质量证书 – 批号 904909
- 质量证书 – 批号 902901
- 质量证书 – 批号 902270
- 质量证书 – 批号 902269
- 质量证书 – 批号 897545
- 质量证书 – 批号 897544
- 质量证书 – 批号 896176
- 质量证书 – 批号 896175
- 质量证书 – 批号 894053
- 质量证书 – 批号 893319
- 质量证书 – 批号 891103
- 质量证书 – 批号 890343
- 质量证书 – 批号 887546
- 质量证书 – 批号 887545
- 质量证书 – 批号 885457
- 质量证书 – 批号 883387