Corning® Gosselin™ Straight Container, 40 mL, PP, Blue Screw Cap, Assembled, 100/Bag, 1000/Case
产品编号TP30C-011
- Clear and break-resistant Polypropylene (PP)
- 40 mL, 60 mL, 125 mL, 180 mL
- Different cap colors available: red, blue, white, green
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TP30C-011 |
| 数量/包 | 1000 /包 |
| 数量/箱 | 1000 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 938416
- 质量证书 – 批号 933621
- 质量证书 – 批号 931071
- 质量证书 – 批号 927578
- 质量证书 – 批号 923591
- 质量证书 – 批号 920916
- 质量证书 – 批号 911042
- 质量证书 – 批号 910396
- 质量证书 – 批号 908442
- 质量证书 – 批号 903573
- 质量证书 – 批号 902905
- 质量证书 – 批号 899029
- 质量证书 – 批号 896850
- 质量证书 – 批号 894058
- 质量证书 – 批号 887552
- 质量证书 – 批号 883391
- 质量证书 – 批号 881125
- 质量证书 – 批号 876539
- 质量证书 – 批号 875178
- 质量证书 – 批号 873841
- 质量证书 – 批号 872380
- 质量证书 – 批号 868844
- 质量证书 – 批号 864513
- 质量证书 – 批号 862284
- 质量证书 – 批号 860029
- 质量证书 – 批号 857659
- 质量证书 – 批号 852854
- 质量证书 – 批号 849092
- 质量证书 – 批号 842204
- 质量证书 – 批号 839706