Corning® Gosselin™ Straight Container, 125 mL, PP, Green Screw Cap, Assembled, Sterile, 380/Case
产品编号TP52C-004
- Clear and break-resistant Polypropylene (PP)
- 40 mL, 60 mL, 125 mL, 180 mL
- Different cap colors available: red, blue, white, green
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TP52C-004 |
| 数量/包 | 380 /包 |
| 数量/箱 | 380 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 984754
- 质量证书 – 批号 979311
- 质量证书 – 批号 972122
- 质量证书 – 批号 935711
- 质量证书 – 批号 924255
- 质量证书 – 批号 919196
- 质量证书 – 批号 909123
- 质量证书 – 批号 901649
- 质量证书 – 批号 900410
- 质量证书 – 批号 896887
- 质量证书 – 批号 892638
- 质量证书 – 批号 886896
- 质量证书 – 批号 881944
- 质量证书 – 批号 879754
- 质量证书 – 批号 876568
- 质量证书 – 批号 869557
- 质量证书 – 批号 868169
- 质量证书 – 批号 863810
- 质量证书 – 批号 859289
- 质量证书 – 批号 858483
- 质量证书 – 批号 848524
- 质量证书 – 批号 839873
- 质量证书 – 批号 831401
- 质量证书 – 批号 824067
- 质量证书 – 批号 802382
- 质量证书 – 批号 799231
- 质量证书 – 批号 793603
- 质量证书 – 批号 783666
- 质量证书 – 批号 772492
- 质量证书 – 批号 765536