Corning® Gosselin™ Straight Container, 125 mL, PP, 380/Case
产品编号TP52C-030
- Clear and break-resistant Polypropylene (PP)
- 40 mL, 60 mL, 125 mL, 180 mL
- Different cap colors available: red, blue, white, green
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TP52C-030 |
| 数量/包 | 380 /包 |
| 数量/箱 | 380 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 968173
- 质量证书 – 批号 938457
- 质量证书 – 批号 933661
- 质量证书 – 批号 931658
- 质量证书 – 批号 904958
- 质量证书 – 批号 901656
- 质量证书 – 批号 897593
- 质量证书 – 批号 892651
- 质量证书 – 批号 890395
- 质量证书 – 批号 884803
- 质量证书 – 批号 881169
- 质量证书 – 批号 876579
- 质量证书 – 批号 863819
- 质量证书 – 批号 858489
- 质量证书 – 批号 857693
- 质量证书 – 批号 853708
- 质量证书 – 批号 852888
- 质量证书 – 批号 845006
- 质量证书 – 批号 842916
- 质量证书 – 批号 839731
- 质量证书 – 批号 837824
- 质量证书 – 批号 832103
- 质量证书 – 批号 828310
- 质量证书 – 批号 824868
- 质量证书 – 批号 824098
- 质量证书 – 批号 809029
- 质量证书 – 批号 805708
- 质量证书 – 批号 801685
- 质量证书 – 批号 799832
- 质量证书 – 批号 796050