Corning® Gosselin™ Straight Container, 180 mL, PP, Red Screw Cap, Assembled, Sterile, 264/Case
产品编号TP53C-002
This is the suggested replacement for C50-05 and TP200-14.
- Clear and break-resistant Polypropylene (PP)
- 40 mL, 60 mL, 125 mL, 180 mL
- Different cap colors available: red, blue, white, green
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TP53C-002 |
| 数量/包 | 264 /包 |
| 数量/箱 | 264 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 盖类型 | 唇形密封螺旋盖 |
| 盖颜色 | 红色 |
| 容器颜色 | 本色 |
| 颈式样 | 广口 |
| 盖材料 | 聚乙烯 |
| 无菌 | 是 |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 970431
- 质量证书 – 批号 969874
- 质量证书 – 批号 968177
- 质量证书 – 批号 968176
- 质量证书 – 批号 967094
- 质量证书 – 批号 967093
- 质量证书 – 批号 965973
- 质量证书 – 批号 965444
- 质量证书 – 批号 962936
- 质量证书 – 批号 961954
- 质量证书 – 批号 961475
- 质量证书 – 批号 960972
- 质量证书 – 批号 939502
- 质量证书 – 批号 938974
- 质量证书 – 批号 938461
- 质量证书 – 批号 938460
- 质量证书 – 批号 937366
- 质量证书 – 批号 937365
- 质量证书 – 批号 936270
- 质量证书 – 批号 935184
- 质量证书 – 批号 933665
- 质量证书 – 批号 933664
- 质量证书 – 批号 933213
- 质量证书 – 批号 933212
- 质量证书 – 批号 931661
- 质量证书 – 批号 931115
- 质量证书 – 批号 930414
- 质量证书 – 批号 930413
- 质量证书 – 批号 930412
- 质量证书 – 批号 929347