Corning® Gosselin™ Straight Container, 180 mL, PP, White Screw Cap, Assembled, Sterile, 264/Case
产品编号TP53C-003
- Clear and break-resistant Polypropylene (PP)
- 40 mL, 60 mL, 125 mL, 180 mL
- Different cap colors available: red, blue, white, green
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TP53C-003 |
| Qty./Pk | 264 / Pk |
| Qty./Cs | 264 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Application | Environmental and Water Testing Food and Beverage Testing Pharmaceutical Quality Control and Life Sciences Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 985296
- 质量证书 – 批号 978148
- 质量证书 – 批号 972753
- 质量证书 – 批号 970435
- 质量证书 – 批号 967097
- 质量证书 – 批号 962416
- 质量证书 – 批号 960976
- 质量证书 – 批号 939505
- 质量证书 – 批号 938978
- 质量证书 – 批号 936275
- 质量证书 – 批号 933668
- 质量证书 – 批号 931120
- 质量证书 – 批号 930418
- 质量证书 – 批号 927625
- 质量证书 – 批号 924857
- 质量证书 – 批号 920972
- 质量证书 – 批号 917939
- 质量证书 – 批号 913721
- 质量证书 – 批号 912383
- 质量证书 – 批号 908488
- 质量证书 – 批号 905641
- 质量证书 – 批号 902949
- 质量证书 – 批号 901663
- 质量证书 – 批号 897600
- 质量证书 – 批号 894795
- 质量证书 – 批号 893379
- 质量证书 – 批号 891907
- 质量证书 – 批号 886244
- 质量证书 – 批号 884809
- 质量证书 – 批号 881962